Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Integral - a million design options

Whether it's a hospital bed, surgery table or medical device, a consistent product design makes your brand visible down to the last detail.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Кто хочет стать хамелеонером?

Integral plus: миллион вариантов дизайна.

Кто хочет стать хамелеонером?

Колесные опоры с индивидуальным дизайном продукта
Зачем сливаться с фоном, если можно идеально вписаться?
Больничная кровать, операционный стол или медицинское оборудование - единый дизайн продукта делает ваш бренд узнаваемым вплоть до мельчайших деталей. Поэтому внешний вид TENTE Integral plus и Integral twin load можно адаптировать к дизайну вашего продукта или продукта ваших клиентов. Индивидуальные цвета, собственный логотип - колесная опора становится частью общего дизайна.

Два решения на базе колесных опор. Ваш фирменный дизайн.

Figure: Integral
Для больничных и медицинских кроватей

Integral plus. Подстраивается под дизайн вашего продукта.

Покрытие кронштейна Integral plus можно полностью адаптировать к желаемой цветовой концепции. Хотите выделиться? Просто укажите нужный цвет RAL* - и добавьте яркости. Так ваш бренд станет заметнее, а повседневная жизнь в больнице - немного красочнее.

Предпочитаете сдержанный вариант? Integral plus также доступна в стандартных цветах RAL 9002, RAL 9006 и RAL 9011.

Создана для больничных и медицинских кроватей

Integral plus разработана для ежедневного использования в больницах и учреждениях ухода и сочетает оптимизированное управление с проверенными характеристиками серии Integral.

Для операционных столов и требовательного медицинского оборудования

Integral twin load. Дизайн, который узнают.

Integral twin load также можно визуально интегрировать в индивидуальную концепцию вашего продукта. По запросу покрытие кронштейна может быть выполнено в нужном цвете RAL*, а колпачок - дополнен вашим логотипом. Так дизайн продукта передает идентичность бренда вплоть до мельчайших деталей.

Предпочитаете классическое сочетание? RAL 9002 - стандартный цвет Integral twin load.

Сильна, когда это особенно важно

Integral twin load разработана для операционных столов, хирургических роботов, бариатрических кроватей и других требовательных медицинских применений. Высокая жесткость на кручение и грузоподъемность до 250 кг на колесную опору обеспечивают устойчивость даже при высоких нагрузках.

* Цвета RAL вне стандартной палитры доступны по запросу и зависят от объема заказа.