Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой мобильное решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковой системой, обеспечивающей плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, а также тележки для ухода за пациентами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
Номер материала S4
990075192
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
0 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
70 kg
Грузоподъемность статическая
140 kg
Общая высота
104 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Mono
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Белый алюминий (RAL9006)
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
210 mm
Офсет (Смещение)
34 mm
Радиус поворота
105 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
90 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
24 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
24 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

Поворотное колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 80 мм. Общая высота конструкции равна 104 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 140 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также тележках для ухода за пациентами.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg