Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, обеспечивающего надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 56 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
Номер материала S4
990071480
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,07 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
62 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
10 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Монтажная пластина
P10-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с U-образной пластиной для крепления колесных опор, обеспечивающий надежное соединение с оборудованием. Изделие имеет общую высоту 8 мм и весит 0,04 кг, при этом пластина крепления характеризуется длиной 40 мм и шириной 17 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что обеспечивает универсальность применения в различных технических решениях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×17 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x25 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×25 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x27 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено монтажной пластиной размерами 40×27 мм. Аксессуар обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений с легкими и средними нагрузками.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с резьбой с шестигранником сверху, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 6 мм и массу 0,02 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг. Компактные размеры и надежная конструкция обеспечивают эффективное крепление и долговечность в эксплуатации.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
R10-8x28 / 8

Принадлежность представляет собой стержень с резьбой общей высотой 3,5 мм и весом 0,02 кг, предназначенный для использования в качестве аксессуара для колесных опор. Изделие обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений, требующих надежного крепления и высокой несущей способности.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 80 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg