Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения на 360 градусов. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
Номер материала S4
990074954
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,1 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
7 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
7 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и имеет стержневой поворотный подшипник для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой и имеет диаметр 50 мм. Общая высота конструкции составляет 55 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg