Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071257
EAN:
4031582317381
Номер продукта:
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного креплени...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержнем, поворотным подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и использует подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции