Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071254
EAN:
4031582317350
Номер продукта:
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции