Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071196
EAN:
4031582340563
Номер продукта:
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с стержнем с кольцом для захвата, с воротником в качеств...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с стержнем с кольцом для захвата, с воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен стержневым поворотным подшипником для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции