Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Окрашенная поверхность
Файлы САПР
Технические описания
Аксессуары
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 18 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 14 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактная конструкция с нулевым весом обеспечивает простоту монтажа и эксплуатации в различных промышленных применениях.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 15 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может достигать 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 16 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное влияние на общую массу конструкции.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 17 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактная конструкция с нулевым весом обеспечивает простоту монтажа и эксплуатации в различных промышленных применениях.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болтовое соединение выполнено с диаметром 19 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и массу 0,01 кг, оснащено болтом диаметром 22 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что обеспечивает эффективную работу в различных условиях эксплуатации.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Диаметр болта составляет 23 мм, что гарантирует надежное крепление. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, а статическая нагрузка может составлять до 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 16 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактная конструкция обеспечивает эффективное соединение элементов системы при минимальном весе.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 17 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 21 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Разъем оснащен болтом диаметром 22 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болт крепления имеет диаметр 23 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болтовое соединение выполнено с диаметром 26 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 18 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.
Подходящие товары
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции и долговечность. Система вращения основана на подшипнике скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 59 мм, что делает ее компактной и универсальной. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность.