Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Номер продукта:
5520PJI050L51-8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Lumina предназначена для использования в приставных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Lumina предназначена для использования в приставных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что позволяет колесу свободно вращаться в различных направлениях и обеспечивает удобство маневрирования мебели. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, что гарантирует плавное и бесшумное движение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление с полом и защиту напольного покрытия от повреждений. Тело колеса изготовлено из полипропилена, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к износу. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку мебели в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения до 3 километров в час, что соответствует типичным условиям эксплуатации офисной и домашней мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции