Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер продукта:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Smiles представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим наде...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Поворотная колесная опора Smiles представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с трубчатой проставкой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 71,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Яркие и красочные поверхности
Медведь, корова, кошка и самолет. Возможны любые комбинации