Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Номер продукта:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное при...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное прилегание для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, подъемники для пациентов и хирургические роботы.
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
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции