Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea
EAN:
4031582352542
Номер продукта:
5947XSC100P30-13 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea предназначена для медицинского и офисного оборудования, включая тележки для ане...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea предназначена для медицинского и офисного оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, аппараты МРТ и рентгена, медицинские кровати, кресла-рекламайнеры, мебель и подъемники для пациентов. Крепление выполнено в виде отверстия под болт. Поворотный узел корпуса оснащен прецизионным шариковым подшипником и изготовлен из электропроводящего полиамида, что обеспечивает надежность и точность вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из электропроводящего полиамида. Ходовая часть колеса оснащена прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота опоры составляет 118 мм. Статическая нагрузка достигает 240 кг, а динамическая нагрузка составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать