Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
Номер материала S4
990771911
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
118 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,72 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем в промышленных и коммерческих применениях. Конструкция принадлежности разработана с учетом требований надежности и долговечности для интенсивного использования.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Поворотная колесная опора Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, офисную мебель, подъемники для пациентов и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, хирургические роботы и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg