Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 110 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 220 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
89 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
110 kg
Грузоподъемность статическая
220 kg
Общая высота
170 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,25 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
56 mm
Поворотное соединение
312 mm
Офсет (Смещение)
52 mm
Радиус поворота
156 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
22 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции