Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Номер продукта:
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз направления Linea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Поворотное колесная опора с тормоз направления Linea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать