Поворотное Колесная опора 125 mm
Linea
Номер заказа:
990770658
EAN:
4031582351880
Номер продукта:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена отверстием под болт для на...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное и точное вращение. Колесо диаметром 125 мм выполнено из инъекционного электропроводного полиуретана с протектором, установленного на прецизионном шариковом подшипнике, что гарантирует долговечность и надежность работы. Общая высота опоры составляет 143 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 260 кг и динамическую нагрузку до 130 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция идеально подходит для тележек анестезии, медицинских кроватей, аппаратов КТ и МРТ, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больничного оборудования, тележек для медикаментов, систем мобилизации, домов престарелых, тележек для ухода за пациентами, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, процедурных кресел, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать