Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота опоры - 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 110 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 220 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
89 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
110 kg
Грузоподъемность статическая
220 kg
Общая высота
170 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,1 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
76 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
72 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
52 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
44,5 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
75 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
56 mm
Поворотное соединение
218 mm
Офсет (Смещение)
52 mm
Радиус поворота
133 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
22 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения