Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка — 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургических роботов и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
118 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,62 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
90 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, диализные тележки, хирургических роботов и профессиональных уборочных тележек.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Поворотная колесная опора с общий тормоз Linea предназначена для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больницы, тележки для медикаментов, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида с использованием прецизионного шарикового подшипника, что гарантирует плавное и долговечное вращение. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено инжекционным полиуретановым протектором и полиамидным ободом, поддерживаемым прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим высокую надежность и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 118 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 240 килограммов и динамическую нагрузку 120 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать данную опору в требовательных условиях медицинских и промышленных учреждений.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg