Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в приковальных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется посредством стержня с резьбой с шестигранником сверху, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, и оснащен поворотным стержневым подшипником, позволяющим свободное вращение опоры во всех направлениях. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное движение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а тело колеса из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание прочности и гибкости. Общая высота опоры составляет 75 миллиметров. Статическая грузоподъемность опоры достигает 160 килограммов, что позволяет использовать ее в тяжелонагруженных приложениях. Динамическая грузоподъемность составляет 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час, обеспечивая надежную работу при регулярном использовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
75 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень
10 mm
Длина Стержень
15 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
130 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
65 mm
Диаметр резьбы
10 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление изделия осуществляется посредством стержня с резьбой с шестигранником сверху, обеспечивающего надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и устойчивости к воздействию окружающей среды. Поворотный механизм корпуса оснащен стержнем поворотным, позволяющим свободно ориентировать колесо в нужном направлении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и долговечного вращения. Корпус колеса выполнен из полиамида, что гарантирует оптимальное соотношение веса и прочности. Общая высота опоры составляет 82 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 килограммов и динамическую нагрузку до 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Linea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежная и маневренная система мобильности.

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg