Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea load предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 50 мм имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий отличное сцепление и износостойкость, а также полиамидный корпус колеса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим минимальное сопротивление качению и высокую надежность при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 50,5 мм, что позволяет интегрировать ее в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5940UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421590
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
47,5 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
50,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Linea load
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
81 mm
Радиус поворота
40,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
13 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
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
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать