Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582419238
Номер продукта:
5925UAI065L51-10 RAL7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежную мобил...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется точное позиционирование и надежная фиксация.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать