Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea light представляет собой поворотное колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для широкого спектра применений в медицинском и промышленном оборудовании. Изделие комплектуется глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к мобильным платформам и конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности оборудования. Колесо диаметром 65 миллиметров выполнено из полипропилена, идентичного материалу корпуса, и оборудовано подшипником скольжения с простой трубой, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данное изделие широко применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, больничном оборудовании, офисной мебели, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ и профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
134 mm
Радиус поворота
67 mm
Колесо
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения с проставкой трубой для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных приложениях, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, системы визуализации (С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген), тележки для кейтеринга и доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, больничное оборудование, мебель для медиа, тележки для медикаментов, учреждения для престарелых, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Опора комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, позволяющим осуществлять полный диапазон движений. Колесо диаметром 65 миллиметров имеет корпус и протектор из полипропилена, что обеспечивает легкость и долговечность. Подшипник скольжения с простой трубой обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 80 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях постоянной эксплуатации.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg