Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403961
Номер продукта:
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea light — поворотная колесная опора с тормозом колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea light — поворотная колесная опора с тормозом колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Опора комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к химическим воздействиям. Поворотный стержень, входящий в состав узла поворотного подшипника, позволяет осуществлять полный диапазон движений. Колесо диаметром 65 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная модель широко применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинских сканерах, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, больничном оборудовании, тележках для медикаментов, офисной мебели и профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения