Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Linea clinic
Номер заказа:
990039041
EAN:
4031582360103
Номер продукта:
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для ис...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу в условиях медицинских учреждений. Колесо диаметром 125 миллиметров выполнено из инъекционного электропроводного полиуретана с полиамидным ободом, что гарантирует долговечность и безопасность при работе с чувствительным медицинским оборудованием. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим надежность и коррозионную стойкость. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 450 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту