Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Номер продукта:
5381PJM125P30-13 XL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina stainless оснащена креплением типа "отверстие под болт" для надежной фик...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina stainless оснащена креплением типа "отверстие под болт" для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, диализа, медикаментов, ухода за пациентами, кейтеринга, компьютеров на колесах, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, профессиональных тележек для уборки в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции