Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Levina stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, систем кейтеринга, компьютеров на колесах, диализных аппаратов, больничного оборудования, тележек для медикаментов, оборудования домов престарелых, ультразвуковых и ИВЛ аппаратов, профессиональных уборочных тележек.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5380PIO125P30-13
EAN
4031582370324
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Узкий
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Береговая D
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Литая резина, без следов
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Levina stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником типа две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литая резина, без следов, установленный на подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные аппараты, больничное оборудование, тележки для медикаментов, оборудование домов престарелых, ультразвуковые и ИВЛ аппараты, профессиональные уборочные тележки.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

Поворотное колесная опора с тормоз направления Levina stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные аппараты, больничное оборудование, тележки для медикаментов, оборудование домов престарелых, тележки для ухода за пациентами, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg