Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Integral twin — поворотное колесная опора с центральным общий тормоз предназначена для использования в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней в короткой вариант, при этом производитель больничной кровати должен использовать герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет диаметр 150 мм и состоит из полиамидного корпуса с инъекционным полиуретановым протектором, обеспечивающим надежное сцепление и долговечность. Подшипник колеса выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии в условиях влажной медицинской среды. Общая высота опоры составляет 175 мм. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку 450 кг и динамическую нагрузку 150 кг при скорости движения 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования в медицинских учреждениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
Номер материала S4
900000457
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
175 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,82 kg
Название продукта
Integral twin
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
248 mm
Офсет (Смещение)
45 mm
Радиус поворота
124 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр
150 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
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
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция