Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Номер материала S4
990073760
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
65 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,52 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,2 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
54,4 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Housing
Цвет
Светло-серый (RAL7035)
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
190 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
95 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
90 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
30 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg