Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster
Номер заказа:
990800206
EAN:
4031582496604
Номер продукта:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. К...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. Колесо диаметром 75 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 101 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные типы оборудования. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным выбором для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании, а также на верстаках, где требуется сочетание мобильности и надежности при работе с умеренными нагрузками.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции