Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. Колесо диаметром 100 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 150 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные типы оборудования. Динамическая грузоподъемность достигает 310 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным выбором для тяжелых промышленных применений. Изделие широко используется в машиностроении, на строительных лесах, для торговой мебели и витрин, транспортного оборудования, а также верстаков, обеспечивая надежную мобильность и маневренность в самых требовательных рабочих условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
Номер материала S4
990800103
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
118 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
310 kg
Общая высота
150 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
6,66 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
92 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
92 mm
Длина пластины
112 mm
Ширина пластины
112 mm
Housing
Диаметр купола
104 mm
Поворотное соединение
168 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
84 mm
Wheel
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции