Фиксированное Колесная опора 200 mm
Kappa
Номер заказа:
990838282
EAN:
4031582367072
Номер продукта:
9688SFP200P63 CL67
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали тяжелого типа с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции