Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч или 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9688IFP200P63 CL67
EAN
4031582366242
Номер материала S4
990828536
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
98 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
450 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
360 kg
Грузоподъемность статическая
900 kg
Общая высота
245 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
4,35 kg
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
68 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый / без маркировки
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Масса принадлежности составляет 0,75 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы колесной опоры.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, оборудования для аэропортов, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, оборудования для аэропортов, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg