Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, а также верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3478UFP200P63
EAN
4031582394924
Номер материала S4
990000854
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
115 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
700 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,32 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
140 mm
Ширина пластины
115 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
46 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 800 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, а также верстаках.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Alpha
3470UFP200P63

Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg