Фиксированное Колесная опора 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582451924
Номер продукта:
9658FCP160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет чугунный корпус с литым протектором из полиуретана Ultratech и прецизионный шарикоподшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости движения 4 км/ч или 750 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1800 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке