Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из полиамида и протектором из эластичных шин, без следов, вулканизированных, что гарантирует бесшумную работу и защиту напольных покрытий от повреждений. Подшипниковый узел представлен роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного и складского оборудования средней грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
Фиксированное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастора, предназначенный для обеспечения надежной и плавной работы мобильного оборудования. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 34 мм и оснащено ступицей длиной 44,4 мм с отверстием оси диаметром 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих отличное сцепление и амортизацию, а корпус выполнен из полиамида для повышенной прочности и долговечности. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Поворотная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный обод и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Протектор колеса выполнен из эластичных вулканизированных шин без следов, что гарантирует отсутствие следов на полах и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 128 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 320 кг и динамической нагрузкой 160 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, установленные на роликовом (игольчатом) подшипнике. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg