Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2478XSP100P50
EAN
4031582344851
Номер материала S4
990031221
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,58 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Диаметр купола
60 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470XSP100P50

Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и оснащено прецизионным шарикоподшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
135 mm
Легкие условия
100 mm
135 mm
Легкие условия