Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Elastech представляет собой колесный узел, предназначенный для использования в кастерных системах различного назначения. Диаметр колеса составляет 250 мм, ширина беговой дорожки 60 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин, черных, вулканизированных, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из стали, железа, обеспечивая необходимую прочность и устойчивость к нагрузкам. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1260 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 525 кг при скорости 6 км/ч и 630 кг при скорости 4 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других промышленных приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
EEZ 250x60-Ø190 DG
Номер материала S4
199800122
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
630 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
525 kg
Грузоподъемность статическая
1050 kg
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,36 kg
Название продукта
Elastech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
68 Береговая А
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Диаметр отверстия Ось
190 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
60 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
60 mm
Подшипник
Отверстие, необработанное
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами