Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Номер продукта:
5925UAI055L51-10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Anika предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, больницах...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Anika предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также офисной мебели. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, позволяющий колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 55 миллиметров имеет полиамидный обод и инжекционный полиуретановый протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и долговечность. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 57 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают данную опору идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежности и плавности хода.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту