Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Штекер является принадлежностью для кастора, предназначенной для обеспечения надежного соединения и фиксации компонентов колесной системы. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,01 кг, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Штекер изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование кастора в условиях повседневной эксплуатации. Компактные размеры и легкость монтажа делают эту принадлежность универсальным решением для модернизации и ремонта колесных систем различного назначения.
Номера статей
Номер статьи
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
Номер материала S4
199031858
Основные атрибуты
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,01 kg
Название продукта
Штекер