Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Кабель аккумулятора E-Drive представляет собой специализированный компонент принадлежности, предназначенный для надежного соединения аккумуляторной системы в электромобильных устройствах с кастерами. Данный кабель обеспечивает безопасную передачу электроэнергии от аккумуляторного блока к силовым узлам мобильной платформы, гарантируя стабильное питание электродвигателей и управляющей электроники. Конструкция кабеля оптимизирована для работы в условиях постоянной вибрации и механических нагрузок, характерных для мобильных электротранспортных средств. Кабель изготовлен из высокопроводящих материалов с усиленной изоляцией, обеспечивающей защиту от короткого замыкания и влияния внешних факторов. Применение данного компонента критически важно для обеспечения эффективности энергопередачи и продления срока службы аккумуляторной системы электромобиля.
Кабель аккумулятора
Длина
2 м с вилкой на каждом конце
Номера статей
Номер статьи
EDOZ402 2m
Номер материала S4
199066659
Основные атрибуты
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,22 kg
Название продукта
Кабель аккумулятора E-Drive
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Стандартизированное обслуживание
USB-интерфейс для обновления прошивки
Удобная сборка
Ручной пульт может крепиться гибко в вертикальном или горизонтальном положении
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий