Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Дизайн крышки
EAN:
4031582358049
Номер продукта:
2076XSP125R36-32S30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Cover design оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Cover design оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в условиях, требующих электростатической безопасности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции