-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Swivel Castors with wheel or directional lock 125 mm
Forma, 694CUFP125P33 grey
Combinação de roda giratória com travão de roda e função de travão direccional. , housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
150 mm
-
135 kg
-
205 mm
Rodas giratórias com travão direccional 150 mm
Forma, 6941UFP150R05-28 white
Roda giratória com travão direccional, housing made of alu die-casting, powder coated, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Rodas giratórias com travão 125 mm
Forma, 6945UFP125P33 grey
Roda giratória com travão na roda, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Rodas giratórias com travão 75 mm
Levina light, 5225PJP075L51-10 RAL 9002
Roda giratória com travão na roda, Housing made of glass-filled Polyamide, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
75 mm
-
75 kg
-
116 mm
Rodas giratórias 75 mm
Levina light, 5220PJP075P50
Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
75 mm
-
250 kg
-
123 mm
Soluções especiais 75 mm
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, tilting function to maintain contact with uneven floor, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Rodas giratórias 75 mm
Levina light, 5220PJP075L51-10 9011
Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Rodas giratórias 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9011 4xM6
Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de esferas na cabeça giratória, eixo da roda aparafusado, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Rodas giratórias 100 mm
Levina care, 5344PJP100R36-32S35 D 9011 4xM6
Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de esferas na cabeça giratória, eixo da roda aparafusado, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas