Gama de produtos
AGILA

Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos.
Imobilização central intuitiva
Imobilização simultânea de mais de um rodízio numa alavanca de acionamento central.
Solução prática de sistema
Todos os componentes técnicos da imobilização central para uma fácil integração.
Montagem rápida
Aceleração dos processos de montagem com fixações de encaixe simples.
Fixação variável
Diferentes medidas de fixação para inúmeras aplicações
Manobrabilidade otimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade através do efeito do diferencial.
Condutividade testada>
Versão condutora para proteção dos utilizadores e aparelhos elétricos contra a descarga eletrostática.
Transporte com poucas vibrações
Rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Suporte seguro
Imobilizador total para a imobilização simultânea da roda e da caixa da direção.
Limpeza esterilizada
Rodas para a esterilização a vapor quente em autoclaves para áreas de aplicação esterilizadas.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Superfície pintada
Estrutura preta com pintura catódica por imersão antirriscos e antichoques.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Constante resistência ao calor
As rodas Duratech em plástico resistente ao calor para condições extremas de utilização.
Duradoura resistência à lavagem
Todos os componentes metálicos em aço inoxidável.
Vedação protetora
Rodas com rolamento vedado contra salpicos e sujidade.
Estrutura com capacidade de carga
Rodízio duplo com maior capacidade de carga a baixa altura.
Versão conforme a norma
Aplicável à zona de cozinhas industriais (DIN 18867 Parte 8).
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas. Também para chãos em madeira não tratada e pedra natural.
Rodas que não requerem muita manutenção
Proteção do fio para um funcionamento sem perturbações e pouca necessidade de limpeza.
Substituição de peças poupadora de recursos
As rodas podem ser trocadas sem qualquer problema através de eixos aparafusados.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua do progresso No. 424
4455-534 Perafita
Portugal
Phone: +351 224006847
Fax: +351 227661184
Email: portugal@tenteruedas.es