Como se pode movimentar

Responsabilidade civil

Consulte Mais informação

Segundo a definição da responsabilidade dos fabricantes pelos seus produtos, equipamentos, e a lei de segurança dos produtos (GPSG; directrizes UE 2001/95/EG) a seguinte informação deve ser respeitada. É descartada a responsabilidade ao fabricante caso não siga esta informação.
Damos aos nossos clientes informações detalhadas sobre a utilização dos nossos produtos.
É descartada a responsabilidade ao fabricante caso não siga esta informação.

Por favor, note que os detalhes técnicos deste catálogo poderão estar sujeitos a alterações.


1.0. Informação do Produto e Utilização Específica

As rodas e rodízios de acordo com esta definição são partes estruturais geralmente​​ mutáveis. São estruturadas para mobiliário, sistemas de transporte e produtos semelhantes, tornando-os móveis.
Esta informação do produto refere-se a rodas e rodízios, rodas giratórias em particular,(não rodas direccionais) que são utilizadas em equipamentos sem motor a uma velocidade não superior ao ritmo da marcha e que não estejam sob movimento contínuo.

As rodas e rodízios segundo esta informação podem ser divididas nas seguintes categorias de aplicação:
- Uso doméstico: ex.:. sentar, mobiliário
- Serviços Gerais: ex.: carrinhos de compras, equipamento de escritório
- Serviços de Saúde: ex.: camas hospitalares, cadeiras de pacientes
- Serviços Industriais: ex.: equipamentos de transporte com capacidade de carga média e elevada.

As rodas vão-lhe proporcionar uma vida longa e sem problemas se os pontos seguintes forem cumpridos:
a) montagem correta e segura na posição projetada.
b) O acessório de montagem deve ter resistência e materiais adequados para um encaixe seguro.
c) A função da roda não pode ser alterado nem afectada pela montagem.
d) O eixo da acção giratória deve estar sempre na vertical.
e) As rodas fixas devem ter os eixos alinhados.
f) Se forem utilizadas apenas rodas giratórias, devem ser comuns entre si.
g) Se as rodas fixas são usadas em conjunto com rodas giratórias então todas as rodas devem ser compatíveis e recomendadas pelo fabricante.

Se as rodas são usadas ​​em áreas tais como:
ar livre, áreas costeiras, áreas corrosivas e/ou agressivas, tem que ser especificados produtos especiais.

Para utilização em temperaturas abaixo de 5°C e acima de 30°C a eficiência da roda pode ser prejudicada, em particular a capacidade de carga normal. Conforme referido podem ser afectadas quando utilizadas em temperaturas superiores/inferiores. Podem ser especificados produtos especiais. As peças são montadas numa roda completa. O fabricante é apenas responsável dos componentes originais que constituem a roda completa.

Ao seleccionar uma roda é necessário considerar todos os aspectos do quadro de símbolos como já publicado.


2.0 Uso incorrecto

As palavras "utilização incorrecta" podem ser definidas como:
2.1 Sobrecarga
2.2 Piso Inadequado
2.3 Temperaturas excessiva
2.4 Falha na libertação dos travões
2.5 Exposição a substâncias cáusticas
2.6 Carga de choque excessiva
2.7 Objectos que aparecem na superfície de rodagem
2.8 Excesso de velocidade
2.9 Alterações feitas nos componentes e rodas montados e não acordadas com o fabricante original.


3.0. Capacidade do Produto

Se o cliente não encontrar um produto descrito claramente no catálogo dos fabricantes, em folhetos, literatura descritiva etc., qualquer nova roda projetada para uma aplicação particular tem de estar de acordo com o fabricante. Quaisquer novos projetos efetuados estarão sujeitos às normas DIN, ISO, EN-STANDARDS, bem como o Padrão de Qualidade RAL-RG 607/10.


4.0. Manutenção

Manutenção regular das rodas:
• lubrificação do eixo e dos rolamentos giratórios;
• reaperto dos eixos e/ou ajuste da cavilha, quando equipado.

Se há utilização de agentes de limpeza, estes não devem conter elementos corrosivos.


5.0. Informação do Produto e Guia para o Utilizador

É necessário garantir que as Informações dos Produtos e o Guia do Utilizador é disponibilizado quando solicitado e que o vendedor dê um catálogo ao cliente assim que necessário: que o Fabricante de Equipamento Original garanta ao utilizador final tenha a Informação de Produto e o Guia do Utilizador.