Dados técnicos
Kappa
Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos.
Imobilização flexível
Dois sistemas de imobilização independentes que podem ser simultaneamente utilizados num rodízio.
Rápida manutenção
Rolamento giratório com lubrificante permanente e bico de lubrificação para uma fácil manutenção.
Imobilização da direção otimizada
A imobilização da direção pode ser adaptada às suas necessidades com 2x180° ou 4x90°.
Fácil manobrabilidade
Rolamentos de esferas ranhuradas axial e rolamento de rodízios cónicos para a melhor propriedade giratória com cargas elevadas.
Transporte com poucas vibrações
Rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Aderência segura ao pavimento
Bandagens otimizadas para tração para uma aderência segura em pavimento molhado e liso.
Placa de fixação protegida
Placa de fixação aparafusada e protegida com pernos estáveis.
Utilização que poupa as costas
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar o utilizador.
Maior proteção de trabalho
Proteção para pé parcialmente elástica para evitar acidentes. Também podem ser usados em pavimentos irregulares.
Suporte seguro
Imobilizador total para a imobilização simultânea da roda e da caixa da direção.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Gestão de marca individual
Gravado, fundido ou impresso.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Construção extremamente estável
Construção maciça de aço soldada para a máxima capacidade de carga.
Rodas resistentes ao desgaste
Com rodas totalmente em plástico duro extraordinariamente resistentes ao desgaste.
Coroa de esferas endurecida
Coroa de esferas dura de duas filas para uma excelente estabilidade.
Aplicação sem interrupções
Rolamento giratório com proteção contra poeira para uma condução duradoura sem interrupções.
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Substituição de peças poupadora de recursos
As rodas podem ser trocadas sem qualquer problema através de eixos aparafusados.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Produtos e Suporte
Casos e Competências Relacionados
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua do progresso No. 424
4455-534 Perafita
Portugal
Phone: +351 224006847
Fax: +351 227661184
Email: portugal@tenteruedas.es