-
160 mm
-
450 kg
-
220 mm
Rodas giratórias 160 mm
Kappa flex, 9750ITP160P63 SH92A
Roda giratória, Com mola, Suporte e chapa de aço soldada com uma forte espessura, rolamentos cónicos, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas
-
200 mm
-
450 kg
-
260 mm
Rodas giratórias 200 mm
Kappa flex, 9750ITP200P63 SH92A
Roda giratória, Com mola, Suporte e chapa de aço soldada com uma forte espessura, rolamentos cónicos, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas
-
160 mm
-
450 kg
-
220 mm
Rodas fixas 160 mm
Kappa flex, 9758ITP160P63 SH92A
Roda fixa, Com mola, Suporte e chapa de aço soldada, pesada, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas
-
200 mm
-
700 kg
-
240 mm
Rodas fixas 200 mm
Zeta, 4688ICP200P63 soft
Roda fixa, forquilha de aço prensado reforçado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
200 mm
-
400 kg
-
240 mm
Rodas giratórias com reverso direccional 200 mm
347BUFP200P63 180°
Roda giratória com mola e travão direccional e total, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Rodas giratórias 100 mm
347BUFR100P62 360°
Roda giratória com mola e travão direccional e total, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
Forma, 6944UFP150R26-28 S45 4xM8 grey
Roda giratória com travão central, total ou direccional, housing made of alu die-casting, powder coated, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
Swivel Castors with central, wheel or directional lock 150 mm
Forma, 694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas