Roda giratória, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Sugestão: Produto certificado segundo TÜV Süd
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 15 mm |
Diâmetro da cavilha | 32 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
15 mm
Diâmetro da cavilha
32 mm
Altura do furo
45 mm
Desvio em relação ao eixo
31 mm
Diâmetro raio giratório
170 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
125 kg
Temperatura
- 25 / - 25 °C
Norma
EN_12531
Peso da roda
0.693 kg
Diâmetro de dome
62 mm
Raio giratório
85 mm
Dureza da superfície de rodagem
D 42 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias