Rodas
UER100x34-Ø12
Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, negra, rolamento de agulhas
Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 34 mm |
Medida da placa de fixação | 105 x 80 mm |
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
34 mm
Medida da placa de fixação
105 x 80 mm
Distância de furação
80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação
9 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Diâmetro raio giratório
180 mm
Altura total
128 mm
Capacidade de carga
160 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso da roda
0.858 kg
Raio giratório
90 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 64 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias
Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, negra, rolamento de agulhas
Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por...
Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da r...