Roda giratória com travão na roda, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento liso
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura da roda | 10 mm |
Furo passante | 11 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
75 mm
Largura da roda
10 mm
Furo passante
11 mm
Desvio em relação ao eixo
30 mm
Diâmetro raio giratório
212 mm
Altura total
88 mm
Capacidade de carga
100 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso da roda
0.295 kg
Diâmetro de dome
45 mm
Raio giratório
106 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 92 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias com travão
Acessórios
Versiones
Rodízios
5520UAI075L51-11 RAL9006
Roda giratória, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de poliamida, superfície de ro...