Kappa load
9650TOP200P63 CL67
Kernkenmerken
| Productnaam | Kappa load | 
|---|---|
| Producttype | Zwenkwiel | 
| Draagvermogen bij 4 km/u | 1200 KG | 
| Draagvermogen bij 6 km/u | 1000 KG | 
| Statisch Draagvermogen | 2000 KG | 
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C | 
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C | 
| Totale hoogte | 245 mm | 
| Totale breedte | 110 mm | 
| Totaal gewicht | 5,06 KG | 
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
| Zwenklager | Precisiekogellager | 
| Kleur | Blauw gepassiveerd | 
| Offset | 59 mm | 
| Zwenk radius | 160 mm | 
| Uitzwenking | 320 mm | 
| Diameter koepel | 111 mm | 
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar | 
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern | 
| Lager | Precisiekogellagers | 
| Kleur Wiel | Natural white | 
| Loopvlak | Hard Loopvlak | 
| Wieldiameter | 200 mm | 
| Breedte Loopvlak | 50 mm | 
| Wielbreedte | 50 mm | 
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D | 
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat | 
|---|---|
| Lengte plaat | 135 mm | 
| Breedte plaat | 110 mm | 
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm | 
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm | 
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm | 
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm | 
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |